Microcontrollers

適用工業與汽車系統的高度整合低成本 MCU
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 Arm®-Cortex 型 32 位元微控制器 (MCU) 提供高性能且具功率效率的可擴充產品組合,滿足您的系統需求。為您的設計帶來功能安全、電源效率、即時控制、進階網路、分析與安全性等功能。利用我們領先業界的評估工具、參考設計和開發資源,加快您的開發速度。

為什麼選擇 TI Arm® Cortex® 型微控制器?

查詢適合設計的正確產品
隨時間擴充性能
減少上市時間

我們 Arm® Cortex® 型產品的優勢

我們的設計資源可簡化裝置配置,確保您將時間花在應用上設計,而非學習新軟體。  我們豐富的產品組合包括:

  • 以各種封裝與記憶體選項提供接腳對接腳裝置以及相容軟體。
  • 接腳對接腳相容裝置中的類比整合選項,如雙零漂移運算放大器、比較器和 12 位元類比轉數位轉換器。
  • 提供從 8 接腳到 100 接腳的 M0+ 產品組合封裝選項。

從數位電源控制到馬達驅動器,我們的裝置能夠整合控制、網路、保全與安全完整性等級 (SIL)-3/汽車安全完整性等級 (ASIL)-D 功能安全合規性,以實現單一晶片解決方案。我們的裝置以豐富的強化式類比週邊設備集實現複雜的控制拓撲,提供 Arm®Cortex®-R5F 解決方案,滿足您的即時控制需求。

  • 一至四個 Arm Cortex-R5F 裝置,最高可達 800 MHz
  • 強化型高解析度脈衝寬度調變器 (150 ps),4 MSPS 下最多可達五個 12 位元類比轉數位轉換器。
  • 可靠且精確的感測,無需外部現場可編程邏輯閘陣列。

實現工廠自動化與控制的高效、可擴充網路

我們的 Cortex-R 架構微控制器為工業設定中即時決定性通訊提供了基礎。這些產品包括認證裝置堆疊和全方位堆疊支援,無需額外費用。我們的全方位工業通訊產品可縮短開發時間、專案成本及上市時間。

  • 啟用 EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link 與 PROFINET 通訊協定
  • 實現低至 31.25 微秒的週期時間
  • 整合時效性網路 (TSN) 和單對乙太網路

Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

查看我們在 Arm 架構 MCU 和處理器上支援的工業通訊協定,並了解如何啟用這些協定。

軟體開發套件

進一步了解在我們 Cortex-R 架構 MCU 上啟用工業通訊協定的軟體開發套件。
Technical article

Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste

了解如何利用支援多重通訊協定的單一印刷電路板 (PCB) 設計,減少專案成本並縮短開發時間。

簡化您的功能安全設計

從工業自動化及馬達驅動到先進汽車系統,TI 符合功能安全規範的產品包含各種功能,例如適用最高 tto 安全完整性等級 (ASIL) 3/汽車安全完整性等級 (ASIL) 安全功能的隔離式微控制器、記憶體保護單元、溫度監控感測器和適用系統監控的多通道類比轉數位轉換器。

  • 專為 SIL-2 至 SIL-3 與 ASIL-B 至 ASIL-D 需求而打造。
  • 具備晶片安全診斷功能。
  • 採用 TÜV SÜD 認證功能安全開發程序打造。

搭配開放原始碼 RTOS 的嵌入式解決方案

善用以 TI 廣泛的嵌入式產品組合和長期產品供應為後盾的開放原始碼軟體,自信地進行開發。我們在 Zephyr 基金會的白金級會員身分,確保您能受益於 TI 的業界領導地位,並提供穩定且獲得完全支援、可投入生產的生態系統。

可選擇搭載 TI 上游貢獻的官方 Zephyr 儲存庫,或是 TI 維護和驗證的下游 Zephyr 儲存庫。使用一個全面的生態系統,簡化整個產品組合的開發工作流程。


F29H850DU

約略價格 (USD)1ku |13.647

MSPM0G3708

約略價格 (USD)1ku |3.403

AM13E232N9

約略價格 (USD)1ku |3.28

MSPM33C321A

約略價格 (USD)1ku |2.053

MSPM0L1126

約略價格 (USD)1ku |0.614

F29P580DM

約略價格 (USD)1ku |11.947