感測 MCU

透過我們的感測型微控制器 (MCU) 產品組合,觀察並回應周遭環境
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 16 位元 MSP430 微控制器 (MCU) 整合了精準類比與尖端技術,有助於滿足各種感測需求。透過超音波類比前端、電容式觸控和 ΣΔ 類比數位轉換器 (ADC) 選項,實現準確測量。每種感測類型均提供多種設計工具、方便好用的介面、免費軟體庫和評估板,以簡化開發與測試流程。

依感測類型瀏覽


電容式觸控

以可靠的防水觸控感測解決方案取代傳統按鈕、滑桿和滾輪。

訊號監控和測量

透過整合式 16 位元與 24 位元 ΣΔ ADC,準確測量訊號、功率和能耗,適用於計量、醫療以及測試與測量應用。

超音波感測

在不犧牲功耗性能的情況下,精準測量氣體與水流。我們的 MCU 整合了超音波感測前端,並採用獨特的波形擷取技術。

運用我們的感測型 MCU 產品組合,化繁瑣設計為簡

我們的 MSP430 CapTIvate™ 技術提供低功耗解決方案,用於偵測人體觸碰所引起的電容變化。電容式感測可讓設計者捨棄機械式開關,改用更簡潔的滑桿與按鍵,以提升使用者體驗。我們的產品組合支援最多 64 個按鍵、滑桿和旋鈕,即使在潮濕、骯髒或油膩環境下,或透過金屬、玻璃、塑膠等覆蓋層,依舊保持可靠性能。


CapTIvate™ 技術訓練影片系列

此訓練系列詳細說明包括 CapTIvate™ 技術在內的 MSP430 MCU 主要功能,幫助您開始著手下一個電容式觸控設計。

CapTIvate™ 技術指南

本技術指南結合了電容式量測技術、設計圖形使用者介面 (GUI)、電容式觸控軟體程式庫及硬體開發平台。

CapTIvate™ 設計中心 GUI

CapTIvate™ 設計中心 GUI 是一站式資源,提供整合在 MSP430 MCU 中之 CapTIvate 電容式感測技術所有相關資訊。

MSP430FR2676現行

具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個 IO、12 位元 ADC、105C 的電容式觸控 MCU

MSP430FR2533現行

具 16 個觸控 IO (24 個感測器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個 IO、10 位元 ADC 的電容式觸控 MCU

能源測量設計中心 (EMDC) 是一套快速開發工具,專為搭載 24 位元 ΣΔ ADC 的 MSP430i20 與 MSP430F67 MCU 設計。  

EMDC 包括圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體資料庫和範例,可簡化與加速智慧電網和建築自動化應用的開發。


能源測量設計中心 (EMDC) 訓練影片系列

本訓練系列介紹 EMDC,這是一套可在 MSP430 MCU 上進行能源測量的開發工具。

能源測量技術指南

EMDC 文件包含工具介紹、支援裝置、軟體應用程式介面 (API)、圖形使用者介面 (GUI) 和通訊協定規格。

能源測量設計中心

提供適用於具備 24 位元 ΣΔ ADC 的 MSP430 MCU 之能源測量軟體庫和 GUI。您可使用設計中心來配置、校準和查看結果,無需撰寫程式碼。

MSP430I2041現行

具 4 個 24 位元 ΣΔ ADC、2 個 16 位元定時器、32KB 快閃記憶體、2KB RAM 的 16MHz 量測 AFE

MSP430F6736現行

具 3 個 ΔΣADC、LCD、即時時脈、128KB 快閃記憶體、8KB RAM 的單相量測 SoC

我們的 MSP430FR604 與 MSP430FR504 系列專為超音波感測應用設計。這些單晶片、低成本 MCU 內建超音波感測類比前端。該類比前端結合高速 ADC 與交叉相關方法的獨特波形擷取技術,在低功耗下實現高準確度測量。


超音波感測訓練影片系列

本影片系列提供超音波感測評估模組 (EVM)、應用與軟體架構的概覽,並包含示範操作。

超音波氣體表技術學院

本學院課程介紹超音波氣體流量測量的基礎知識、單晶片 MCU 解決方案,以及建議的設計與測試流程。

超音波設計中心

使用 MSP430 MCU 開發超音波感測應用的一站式資源,其中包含工具、圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體程式庫和應用範例。

MSP430FR6047現行

16-MHz MCU,具有 256-KB FRAM、LCD、12 位元高速 8-MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE

MSP430FR6043現行

具 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 且適用氣體和水計量應用的超音波感測 MCU

設計與開發資源

軟體開發套件 (SDK)

MSP430 微控制器軟體開發套件資源

MSP430-SDK 資源集可協助使用者為 MSP430 微控制器 (MCU) 編寫有效程式碼。這些資源支援所有 MSP430 微控制器。就像有位使用者提到的,「基本上就是讓開發人員擁有成為 MSP430 微控制器專家所需的一切!」

此設計資源集合包括各式各樣的高度抽象軟體函式庫任君選擇,內容包含裝置和週邊設備專用函式庫 (如 MSP430 驅動器函式庫),乃至圖形與電容式觸控函式庫等應用程式專用函式庫。MSP430 驅動器函式庫尤為重要,其可協助軟體開發人員運用便利的 API 來控制低階複雜的硬體週邊設備,讓產生的程式碼更容易讀取及維護。MSP (...)

IDE、配置、編譯器或偵錯程式

CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境

CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。

AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)

硬體程式設計工具

適用於獨立式與整合式快閃且快速可靠的 gang 編程解決方案

C-GANG 是一款低成本的 gang 程式設計工具,可同時編程多達六個相同的目標。本產品相容於各種 TI 微控制器,包括 MSPM0、MSP430 及 C2000 裝置。