Low-power MCUs
依類別瀏覽
我們的低功耗 MCU 可從深度睡眠模式快速喚醒功能(最低 5µs),實現卓越的能源效率。無論是設計能源採集的邊緣裝置,還是由電池供電的物聯網 (IoT) 節點,我們的 MCU 都能延長應用壽命並降低整體系統功耗。我們穩固的開發生態系統透過以下工具協助您加速產品上市時間:MSPM0-Calc 可準確估算功耗;搭載整合式 EnergyTrace™ 的 Code Composer Studio 支援即時微安級電流測量與除錯;完整的軟體開發套件 (SDK) 提供節能感知範例程式碼與最佳化的低功率週邊驅動器,以最大化能源效率。
為何選擇低功耗 MCU?
EnergyTrace 技術
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
適用於 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件是基於 MSPM0L1306 的易用型評估模組 (EVM)。其包含開始在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含三個按鈕、兩個 LED (一個是 RGB LED)、一個類比溫度感測器和光感測器。
Featured software
CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 是 TI 廣泛的 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是用於 TI 微控制器、處理器、無線連線裝置及雷達感測器的整合式開發環境。CCStudio IDE 可用作桌上型或雲端型應用程式。雲端版本免去了大量軟體下載。此外,由於此工具建立在 Eclipse Theia 架構上,因此 VS Code® 使用者對此介面十分熟悉。如果您選擇直接使用 VS Code,也可以在市集中找到 TI 提供的 VS Code 擴充套件,可支援特定裝置。
AI 驅動開發
CCStudio IDE 整合業界標準的 AI (...)
MSP430 微控制器軟體開發套件資源
MSP430-SDK 資源集可協助使用者為 MSP430 微控制器 (MCU) 編寫有效程式碼。這些資源支援所有 MSP430 微控制器。就像有位使用者提到的,「基本上就是讓開發人員擁有成為 MSP430 微控制器專家所需的一切!」
此設計資源集合包括各式各樣的高度抽象軟體函式庫任君選擇,內容包含裝置和週邊設備專用函式庫 (如 MSP430 驅動器函式庫),乃至圖形與電容式觸控函式庫等應用程式專用函式庫。MSP430 驅動器函式庫尤為重要,其可協助軟體開發人員運用便利的 API 來控制低階複雜的硬體週邊設備,讓產生的程式碼更容易讀取及維護。MSP (...)
新產品
具有 128KB 快閃記憶體、12KB SRAM、12 位元 ADC 和 COMP 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.664
具有 64KB 快閃記憶體、12KB SRAM、12 位元 ADC 和 COMP 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.614
具有 128KB 快閃記憶體、12KB SRAM、12 位元 ADC、COMP 和 LCD 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.738
具有 64KB 快閃記憶體、12KB SRAM、12 位元 ADC、COMP 和 LCD 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.688