馬達驅動器

以更智慧、更安全、更小的馬達驅動解決方案推動創新

依類別瀏覽

我們的馬達驅動器可簡化設計、縮減電路板空間並降低系統成本。從具備簡易控制介面的整合式馬達驅動器,到智慧型閘極驅動器和功能安全裝置,我們的產品可幫助您實現最高的馬達性能。我們的馬達驅動器採用智慧型閘極驅動器和智慧微調技術,可達到最高的效率並縮短整體設計時間。

讓我們的馬達驅動器與眾不同之處?

checkmark

順暢且準確的運動

實現最安靜且最有效率的運動控制。利用進階微調技術、無感測器控制與系統級整合,縮短上市時間。

checkmark

高功率密度

在所有電壓與電流選項中,以最小封裝獲得最大功率。運用我們的接腳對接腳多通道選項,提升您的設計靈活性。

checkmark

穩固的解決方案

透過熄火與開放負載偵測、失電煞車等進階功能,提升系統穩固性。我們的高品質驅動器可偵測系統故障,並實現功能安全系統設計。

探索馬達驅動器的重點技術

GaN IPM 簡介

以氮化鎵 (GaN) 打造的智慧電源模組 (IPM),可實現比傳統矽金屬氧化半導體場效電晶體和絕緣閘雙極電晶體更高的功率密度與效率。

優點:

  • 功率級的效率超過 99%,可免除對散熱器等冷卻元件的需求,進而改善整體效率並縮小馬達驅動器系統尺寸。
  • <150ns 的失效時間與傳播延遲,以及更高的脈衝寬度調變切換頻率,可減少電流失真,進而改善聲音性能。
Technical article
使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本
探索 GaN 與 BLDC 馬達系統的組合如何提升消費者的生活
PDF | HTML
White paper
三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能
閱讀關於 GaN 設計考量的資訊,並了解 GaN 如何提升馬達效率,以及電源開關如何提升馬達性能
PDF | HTML
影片
高效率的 GaN IPM
利用 DRV7308 GaN IPM 設計更有效率、更精巧的馬達系統
Featured products for 氮化鎵 (GaN)
DRV7308 現行 具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)
DRV7167 預覽 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

介紹智慧型閘極驅動器

智慧型閘極驅動器整合被動元件以縮小機板空間、降低設計複雜性及費用。智慧型閘極驅動器提供的保護和可配置性,可改善設計簡易性並將馬達系統智慧提升至全新境界。  

優點:

  • 降低系統成本:最多可整合 24 個常用於標準閘極驅動器的外部元件,以縮小印刷電路板尺寸。
  • 可靠的保護:內建 MOSFET 汲極源極及閘極源極故障偵測,可防止因耦合造成的 FET 誤開啟。
  • 使用容易: 運用整合式自動失效時間與可編程閘極驅動電流簡化設計,以最佳化電磁干擾。
White paper
Smart Gate Drive
本白皮書簡要且高層次地介紹了智慧型閘極驅動技術,以及其為馬達驅動系統設計師帶來的關鍵優勢
PDF
Application note
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
此應用報告說明功率 MOSFET 運作背後的原理,並介紹了 TI 的智慧型閘極驅動技術如何因應馬達閘極驅動器系統的主要挑戰
PDF
Featured products for 智慧型閘極驅動器
新產品 DRV8363-Q1 現行 具有準確電流感測的車用 24V 和 48V 電池 3 相閘極驅動器單元
DRV8334 現行 具有準確電流感測功能的 60-V 1000-mA 至 2000-mA 3 相閘極驅動器
DRV8703-Q1 現行 具有 SPI 控制的車用 47-V 全橋智慧型閘極驅動器

智慧微調簡介

智慧微調支援直覺式馬達微調與控制,以實現流暢、精確、安靜且有效率的步進馬達整流。觀看影片,進一步了解智慧微調技術的優點與功能。

優點:

  • 高效步進驅動:自動調整電流截斷衰變模式,以減少功率損耗及散熱
  • 安靜順暢的操作:運用自動微調衰變模式減少雜訊與震動,同時確保最小步進損耗
  • 使用容易: 自動設定衰變模式比,無需在步進馬達設計過程中進行微調
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
此應用說明闡述了步進馬達中的可聞噪音來源,以及特定馬達驅動器功能如何大幅降低噪音。
PDF | HTML
Application note
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
此應用說明提供逐步操作指南,解釋如何使用 MOTORSTUDIO GUI 中智慧型自動配置工具 SmartTune 的逐步指南,快速設定並轉動 3 相位 BLDC 馬達(適用於 MCF8315C 和 MCF8316C)。
PDF | HTML
影片
為您介紹 SmartTune:自動調整馬達參數
這段影片將展示 SmartTune 的優點,以及如何應用它來搭配 MOTORSTUDIO GUI,加速您的評估流程。內容將逐步說明工程師如何輕鬆的轉動 BLDC 馬達。
Featured products for 智慧微調
DRV8889-Q1 現行 具有整合式電流感測和熄火偵測功能的車用 50V、1.5A 雙極步進馬達驅動器
DRV8434 現行 具整合式電流感測與 1/256 微型步進的 48-V、2.5-A 雙極步進馬達驅動器
DRV8428 現行 具有整合式電流感測與 1/256 微型步進的 35-V、1-A 雙極步進馬達驅動器

無感測器控制簡介

利用我們的無程式碼、無感測器控制整合式驅動器,加速 BLDC 系統設計。智慧型馬達控制器可輕鬆微調,並為終端應用提供與眾不同的性能。

優點:

  • 無感測器磁場定向控制:讓家用電器實現同級最佳的聲音性能與效率
  • 無感測器梯形控制:可在燃油泵、機器人和無線吸塵器等應用中實現 3.2kHz 電氣速度,並在不到 50ms 時間內啓動馬達
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
探索步進馬達驅動器中所搭載的堵轉檢測演算法的優勢,以及它如何可靠地檢測堵轉,並免除感測器的需求。
PDF
Application note
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
了解 MCF8315 相關的參考設計資料,以及運用整合式 BLDC 控制裝置簡化硬體設計的方式。
PDF | HTML
資源
MOTORSTUDIO
適用於調整及評估 BLDC 馬達驅動器的 Motor Studio GUI
Featured products for 無感測器控制
MCF8316D 現行 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)8A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器
新產品 MCF8329HS 現行 高速、60V 無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 閘極驅動器
MCF8315D 現行 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)4A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器

尋找資源以開始着手


影片系列

了解不同類型的馬達驅動器:有刷馬達、步進馬達與無刷直流馬達,以及每種馬達的常見應用。


影片系列

了解進階閘極驅動器的功能,以及如何將其用於 MOSFET 切換控制與最佳化。