什麼是 JESD204?

JESD204 技術是資料轉換器(ADC 和 DAC)與邏輯裝置(FPGA 或 ASIC)之間的標準化序列介面,使用編碼進行 SerDes 同步、時脈恢復和 DC 平衡。我們符合 JESD 規範的產品和設計可幫助您大幅 提升各種 JESD204B 與 JESD204C 應用領域的高密度系統性能。

了解 JESD204B 和 JESD204C 的差異

本白皮書說明 JESD204B 與 JESD204C 標準間的差異,以及這些變更對高速資料轉換器電路板設計的工程師所造成的影響。
檢視本白皮

為何要為您的 JESD204 系統選用 TI?

實現更低的系統成本
靈活且易於使用
加快設計速度

我們的免費韌體可加快開發時間

韌體

JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)



用於 JESD204 的設計和開發資源

支援軟體

高速資料轉換器 pro 軟體

這款高速資料轉換器專業 GUI 是一款 PC(與 Windows® XP/7/10 相容)程式,旨在協助評估大多數 TI 高速資料轉換器 [類比轉數位轉換器 (ADC) 和數位轉類比轉換器 (DAC)] 和類比前端 (AFE) 平台。DATACONVERTERPRO-SW 旨在支援整個 TSW14xxx 系列資料擷取和模式產生卡,為時域和頻域中的資料轉換器分析提供強大且快速的解決方案,並支援單音、多音和調變訊號。此 GUI 也與 TI 模式產生 GUI 相容,可快速合成單音、多音和調變訊號。

使用者可以向 DATACONVERTERPRO-SW 提供自訂模式,以載入到 TI DAC。支援從 (...)

參考設計

適用於 12 位元數位器的可擴充 20.8 GSPS 參考設計

此參考設計說明採用時間交錯配置的射頻取樣類比數位轉換器 (ADC) 的 20.8GSPS 取樣系統。時間交錯法是一種經過實證的傳統提升取樣率方式,然而,匹配個別 ADC 偏移、增益與取樣時間不匹配是實現性能的關鍵。交錯的複雜性會隨著取樣時脈較高而增加。ADC 間的相位匹配是實現更佳 SFDR 和 ENOB 的關鍵規格之一。此參考設計使用 ADC12DJ5200RF 上的無雜訊孔徑延遲調整功能,並具備 19fs 精密相位控制步驟,可簡化 20.8GSPS 交錯之執行。此參考設計採用以 LMK04828 和 LMX2594 為基礎的板載低雜訊 JESD204B 時脈鐘產生器,符合 12 (...)
參考設計

適用於 DSO、雷達和 5G 無線測試儀的多通道 JESD204B 15 GHz 時鐘參考設計

高速多通道應用需要能精確管理通道間時脈偏斜的時脈解決方案,以達到最佳的系統 SNR、SFDR 和 ENOB。此參考設計利用 TI 的 LMX2594 寬頻 PLL(內建 VCO),可產生 10MHz 至 15GHz 的時脈及 JESD204B 介面用 SYSREF,支援在獨立電路板上兩個高速通道的應用。15GHz 時鐘頻率下,10kHz 偏移的相位雜訊為 < -104dBc/Hz。  使用 TI 的 ADC12DJ3200 高速轉換器 EVM,可實現板對板時脈偏斜 <10ps,並在 5.25GHz 輸入訊號下達到 49.6dB (...)
參考設計

適用於雷達應用的多通道 RF 收發器參考設計

此參考設計為 8 通道類比前端 (AFE),採用兩個 AFE7444 4 通道 RF 收發器和 LMK04828-LMX2594 架構時脈子系統,可讓設計擴充至 16 通道或更多通道。每個 AFE 通道包含一個 14 位元、9GSPS DAC 和一個 3GSPS ADC,同步化至低於 10ps 的偏斜,於 2.6GHz 時之動態範圍大於 75-dB。

Technical Resources

Application note

Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)

此應用報告提供選擇電路板材料和最佳化 JESD204B 資料連結的裝置設定所需的基礎。
White paper

Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)

本白皮書檢視 JESD204B 介面相關的系統影響。
Application note

System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)

本白皮書旨在強調資料轉換器序列介面標準 JESD204B 和 JESD204C 修訂版之間的主要差異。

JESD204 的支援和培訓

造訪我們的 E2E™ 設計支援論壇

我們的 E2E™ 設計支援論壇是工程師在設計過程每個步驟中尋求協助的必備資源。聯絡我們的工程師或瀏覽 JESD204 相關文章,幫助您快速解決設計問題。
 

JESD204 TI E2E™ 論壇主題

TI JESD204B 影片系列

觀看我們的 JESD204B 影片系列,其中探索與高速資料轉換器產品相關的 JESD204B SerDes 標準基本概念。

觀賞影片系列