展示:使用 GaN 的 900-V-5kW 雙向 AC/DC 轉換器
00:00:41
|
27 FEB 2025
比 IGBT 的功率密度提升 3 倍,比 SiC 提升 1.25 倍。
使用 GaN 的 5kW 雙向 AC/DC 電網轉換器可達 99% 效率,且無強制空氣冷卻器可支援高達 1400V 的匯流排電壓特色 LMG3410R050:具有整合式驅動器和過電流保護的 600V 50mΩ GaN,以及 C2000 數位控制器