Operationsverstärker (OpAmps)
Kenntnisse über Produkte und Systems zur Lösung Ihrer Anwendungsanforderungen
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.348
Stabiler Zweikanal-Operationsverstärker, 2 GHz, 10 V/V, 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.44
85 V Präzisions-Operationsverstärker mit Highspeed-Verhältnis (100 V/µs) zu Leistung (400 µA) in ein
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.96
Vierfach-Präzisions-RRIO-Operationsverstärker mit MicroPOWER und hohem Geschwindigkeits-Leistungs-Ve
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.161
Zweikanaliger Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverze
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.49
Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz, für die Automobilindus
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.377