HF-Verstärker

Erfüllen Sie Ihre Leistungs- und Bandbreitenanforderungen mit unseren HF-Verstärkern

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere HF-Verstärker für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Prüf- und Messtechnik sowie drahtlose Infrastruktur bieten einen breiten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 8 GHz. Unser Sortiment bietet eine starke OIP3-Linearitätsleistung und eine branchenführende HD2/HD3-Verzerrungsleistung und unterstützt Sie zugleich bei der Optimierung von Systemkosten und Platzbedarf.

Nach Kategorien durchsuchen

TRF1108
HF-FDAs

Differenzieller zu unsymmetrischer HF-Verstärker mit 10 MHz bis 12 GHz 3 dB Bandbreite und aktivem B

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 42

TRF0208-SP
HF-FDAs

Strahlungshärte-gesicherter (RHA) HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzi

TRF0208-SEP
HF-FDAs

Strahlungstoleranter HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzielle Signale,

TRF1305B2
HF-FDAs

Dual-HF-Volldifferenzverstärker, DC bis 7,6 GHz, 3 dB Bandbreite, 10 dB Gain, mit Gleichtaktsteuerun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 19.49

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
AFE7920 Referenzdesign-Evaluierungsplatine mit aktiven Baluns LMH9126, LMH9226, LMH9135 und LMH9235
The AFE79-LMH9-EVM evaluation module (EVM) is a board for evaluating the performance of the AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers interfaced with the LMH9xxx family of active baluns. The AFE79-LMH9-EVM showcases the AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135, and LMH9235. The device is (...)
Referenzdesign
Kaskadierter LMH5401 und LMH6401 – Referenzdesign

Das Referenzdesign zeigt die breitbandige Umwandlung von unsymmetrischen zu differenziellen Signalen sowohl in DC- als auch AC-gekoppelten Anwendungen. Das Design bewertet die Leistung der Kaskade LMH5401 und LMH6401 und bietet Einblicke in das Design.

Referenzdesigns für HF-Verstärker

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.