Home DLP-produkte Chipsätze für Display- & Projektionsanwendungen Pico Chipsätze

DLP-produkte

Pico Chipsätze – Kaufen Optikmodul

Hersteller von optischen DLP-Modulen und ‑Stellgliedern sind unabhängige Drittanbieter mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung optischer Module. Sie verwenden TI DLP Pico-Produkte und ‑Stellglieder, die mit ausgewählten TI DLP Pico-Chipsätzen kompatibel sind. 

Auswahltool für optische DLP-Module

Verwenden Sie dieses Auswahltool für optische DLP-Module, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.

Was ist ein optisches Modul?

Kaufen Sie für die Produktion bereite optische Module von einem weltweiten Anbieter. Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array, einer Beleuchtung (LED), optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Für die Stromversorgung und die Einspeisung des Videosignals wird Treiberelektronik benötigt. Die Treiberelektronik kann entweder mithilfe von TI Designs-Referenzdesigns selbst entwickelt oder von einem unabhängigen Drittanbieter als Evaluierungsplattform erworben werden.

Lesen Sie unsere Definitionen der Parameter und Designüberlegungen für optische Module, bevor Sie beginnen.

Welches optische Modul benötige ich? 

Verwenden Sie das Suchtool für optische DLP-Produkte, um produktionsfertige optische Module von unabhängigen Drittanbietern zu identifizieren, die über Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung optischer Module mit DLP-Produkten verfügen. Diese Standardmodule können die Entwicklung und die Markteinführung beschleunigen.

DLP2010 (0,2" WVGA) DMD

Helligkeit (lm)
Größe (mm)
Projektionsverhältnis
Offset
Unternehmen
Region
Kaufen
<100 44,1 x 47,6 x 14,4 1,4 100 % iView China Vom Anbieter kaufen
<100 45 x 43 x 12 1,3 100 % Young Optics Taiwan Vom Anbieter kaufen

DLP3010 (0,3" 720p) DMD

Helligkeit (lm)
Größe (mm)
Projektionsverhältnis
Offset
Unternehmen
Region
Kaufen
<300
81,5 x 57,0 x 14,7 ohne Linse
1,2 100 % Anhua
China Vom Anbieter kaufen
<300
59,0 x 66,0 x 13,2
1,47 100 % iView China Vom Anbieter kaufen
<300
44 x 55 x 16,2 1,66 100 % Ongine China Vom Anbieter kaufen
<350
82,5 x 69 x 22 1,1 100 % Young Optics Taiwan Vom Anbieter kaufen
<150 88,81 x 67,65 x 21,24 1,42 100 % Digital Optics Korea Vom Anbieter kaufen
<320
111,06 x 77,49 x 37,01 1,39 100 % Digital Optics Korea Vom Anbieter kaufen

DLP4501 (0,45" WXGA) DMD

Helligkeit (lm)
Größe (mm)
Projektionsverhältnis
Offset
Unternehmen
Region
Kaufen
<250
91,0 x 66,8 x 17,4, ohne Linse
1,2 100 % Anhua
China Vom Anbieter kaufen
<400
91,0 x 72,2 x 17,4 ohne Linse
1,2 100 % Anhua
China Vom Anbieter kaufen
<400
90,3 x 72,2 x 23,6 1,4 100 % iView China Vom Anbieter kaufen
<600
130,5 x 85,2 x 31,6 ohne Linse 1,2 100 % Anhua
China Vom Anbieter kaufen

DLP4710 (0,47" 1080p) DMD

Helligkeit (lm)
Größe (mm)
Projektionsverhältnis
Offset
Unternehmen
Region
Kaufen
<550
100,0 x 95 x 52
1,4 100 % Young Optics Taiwan Vom Anbieter kaufen

Nachrüstbares Head-up-Display

Auflösung (lm)
Größe (mm)
Projektionsverhältnis
Virtual Bildgröße
Sichtfeld
Unternehmen
Region
Kaufen
0,2" WVGA (DLP2010)
220,0 x 130,0 x 28,0
1,4 227 x 128
10° (H) x 3° (V)
iView China Vom Anbieter kaufen

Nahinfrarot-Spektralsensorik

Wellenlänge (nm)
Optische Auflösung (nm)
Größe (mm)
Scan-Funktion
Stromversorgung
Unternehmen
Region
Kaufen
900 – 1700
10 75,5 x 82 x 26,5
Linear- und Hadamard
USB oder Li-Ionen-Batterie
Inno Spectra
Taiwan Vom Anbieter kaufen

Maschinelles 3D-Sehen

Optischer Ausgang
Wellenlänge
Chipsatz
Projektionsverhältnis
Offset
Unternehmen
Region
Kaufen
400 mW
850 nm (NIR)
DLP4500 1,2 0% Anhua
China Vom Anbieter kaufen
<350 LM
Sichtbarer Bereich DLP3010 1.275 0% Young Optics
Taiwan Vom Anbieter kaufen
250 – 300 mW 830 nm/ 808 nm (NIR) DLP2010 1,2 100 % EKB Technologies Ltd Israel Vom Anbieter kaufen
230 – 250 mW 830 nm/ 808 nm (NIR) DLP3010 1,2 100 % EKB Technologies Ltd Israel Vom Anbieter kaufen
420 – 700 mW 830 nm/ 808 nm (NIR) DLP4500 0,6/ 1,2 0%/ 100% EKB Technologies Ltd Israel Vom Anbieter kaufen
600 – 1500 mW 808 nm (NIR) DLP4710 1,2 100 % EKB Technologies Ltd Israel Vom Anbieter kaufen

3D-Desktopdruck

Lichtquelle (nm)
Druckgröße
Kontrast (FOFO)
Stromversorgung
Unternehmen
Region
Kaufen
405 UV-LED
144 x 81 bei 150 Abstand
1500:1
25 W
Crystal Optech
China Vom Anbieter kaufen