Isolierung

Digitale Isolatoren – Design und Entwicklung

Vorgestellte Evaluierungsmodule

Vierkanaliger Digitalisolator mit integriertem DC/DC-Wandler

ISOW7841EVM wird verwendet, um den verstärkten Hochleistungs-ISOW7841-Quadkanal-Digitalisolator mit integriertem DC-DC-Wandler in einem breiten SOIC--Gehäuse zu bewerten. Das EVM verfügt über genügend Messpunkte & Jumper-Optionen für ein Gerät mit minimalen externen Komponenten zu bewerten.

Vorgestellte Referenzdesigns

Referenzdesign für isolierten CAN mit Polaritätskorrektur

Ein sofort einsetzbares Design, das mittels antiparalleler Kommunikationskanäle und eines entsprechenden Steuersignals für eine Polaritätskorrektur des Controller Area Network-Busses (CAN) eine effiziente Lösung für das Problem der fehlerhaften Installation bereitstellt.

Referenzdesign für M-LVDS-Transceiver mit verstärkter Isolierung

Dieses Referenzdesign demonstriert die Leistungsfähigkeit eines verstärkten isolierten M-LVDS-Vollduplex-Transceiverknotens auf Basis des ISO7842 und SN65MLVD203.  

Referenzdesign für 8-kanaliges analoges Hochspannungs-Eingangsmodul mit dem ISOW7841

Das TIDA-01333 ist ein Referenzdesign für ein isoliertes analoges Hochspannungs-Eingangsmodul. Es verfügt über acht Kanäle und unterstützt sowohl die Spannungs- als auch die Strommessung.

Referenzdesign für größen- und kostenoptimiertes Binärmodul

Mit dem TIDA-00847 demonstriert TI eine platz- und kostenoptimierte Architektur für ein 4-kanaliges binäres DC-Eingangsmodul. Es bietet nicht nur eine verbesserte Messgenauigkeit und Statusanzeige, sondern vereinfacht auch das Systemdesign, weil darin nur zwei TI-Produkte verwendet werden.

Referenzdesign zur Isolierung von Signalübertragung und Stromversorgung für die RS-485-Schnittstelle

Das Referenzdesign TIDA-00892 beinhaltet eine kompakte Lösung zur Erzeugung isolierter DC-Stromversorgung bei gleichzeitiger Unterstützung der isolierten RS-485-Kommunikation.

Referenzdesign zur Isolierung von Signalübertragung und Stromversorgung für die RS-232-Schnittstelle

Das Referenzdesign TIDA-01230 beinhaltet eine kompakte Lösung zur Erzeugung isolierter DC-Stromversorgung bei gleichzeitiger Unterstützung der isolierten RS-232-Kommunikation.