Isolierte A/D-Wandler

Hochleistungsfähige SAR-ADCs für Hochspannungssysteme

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Isolierte ADCs, auch bekannt als isolierte Modulatoren, sind ICs, welche einen digitalen Bitstrom von einem präzisen Delta-Sigma-Modulator ausgeben, der hohen Gleichtaktspannungen standhalten kann. Unser Portfolio isolierter ADCs besteht aus isolierten Basismodulatoren und verstärkten Modulatoren für hochleistungsfähige Strom- und Spannungsmessanwendungen in Hochspannungssystemen.

Unterstützte isolierte Modulatoren

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte, shunt-basierte Stromerkennung

This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für isolierte Messung von Strom-Shunt und Spannung zur Verwendung in Motorantrieben

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the  performance of these measurements: three motor (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für erweiterte Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerständen für Schutzrelais

This reference design demonstrates a unique approach for extending current measurement range using a single shunt and voltage measurement AMC1304Mx5 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator. With careful selection of a low-value shunt resistor that minimizes power dissipation, a (...)

AMC3306M25-Q1
Isolierte A/D-Wandler

Isolierter Präzisionsverstärker mit integriertem DC/DC-Wandler, ±250 mV Eingang für die Automobil

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.95

AMC3306M05-Q1
Isolierte A/D-Wandler

Isolierter Präzisionsverstärker mit integriertem DC/DC-Wandler, ±50 mV Eingang für die Automobili

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.95

AMC0106M25
Isolierte A/D-Wandler

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1

AMC0136
Isolierte A/D-Wandler

Funktionaler isolierter Modulator mit ±1V Eingängen zur Wechselspannungsmessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1

AMC0106M05
Isolierte A/D-Wandler

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
Understanding isolation terminology and relevance
Dieser Leitfaden eignet sich als Referenz für erfahrene Entwickler und als Ausgangspunkt für Ingenieure, welche sich erstmals mit Isolierungstechnologie befassen. 
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe der einzigartigen Vorteile isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x
Besseres Verständis der Qualität und Zuverlässigkeit von Hochspannungsisolierung von Bausteinen, wie zum Beispiel dem verstärkten isolierten Verstärker AMC1301 mit der branchenweit besten Leistung.
document-pdfAcrobat PDF