Spannungsumsetzer & Pegelverschieber
Lösen von Eingangs- und Ausgangs-Spannungsunterschieden mit Pegelverschieber-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Ultra-small auto-bidirectional translator for open-drain and push-pull applications
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.11
Strahlungstoleranter 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und 3-State-Ausgängen
Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.554
Enhanced-product four-bit fixed-direction level translator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.75
Richtungsgesteuerter 8-Kanal-Spannungsumsetzer mit zwei Versorgungsspannungen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.4
Radiation-tolerant six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs
Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio für Spannungsumsetzer das richtige Modell für Ihre Entwicklungsanforderungen
Vorteile unserer Umsetzer mit automatischer Richtungserkennung
Spannungsumsetzer mit automatischer Richtungserkennung sind in Dual-Supply-Konfigurationen verfügbar. Sie erfassen automatisch die Richtung des Signals, ohne dass ein Richtungssteuerungspin erforderlich ist. Dabei müssen eine Reihe von Kompromissen getroffen werden, z. B. im Hinblick auf Antriebsstärke, Datenrate und die Umsetzung mehrerer Spannungen. Der breite Funktionsumfang bietet Optionen für alle möglichen Designanforderungen.
- Arbeitet mit bidirektionalen Signalen.
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden
- Funktioniert mit Open-Drain- und Push-Pull-Schnittstellen
- Designflexibilität mit externen Pull-up-Widerständen.
- Zu den Open-Drain-Anwendungen gehören: I2C, MDIO, SMBUS, GPIO
- Anwendungen für Push-Pull: GPIO, SPI, UART, JTAG, I2S, RGMII
- Multisource-Gehäuse und Pinbelegungen
Vorteile unserer richtungsgesteuerten Umsetzer
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer führen eine nicht invertierende Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung eines unidirektionalen Signals durch. Sie verfügen über einen oder mehrere Richtungssteuerungspins, mit denen der Entwickler konfigurieren kann, welche Pins Ein- oder Ausgänge sind. Dies ermöglicht die gleichzeitige Aufwärts- und Abwärtsumsetzung auf einem Baustein und erhöht die Flexibilität. Viele Bausteine verfügen über eine Bus Hold-Funktion, wodurch der letzte bekannte Ausgangszustand beibehalten wird, wenn die Eingänge fließend sind oder eine hohe Impedanz haben.
- Gepufferter Push-Pull-Ausgang für hohe Antriebsstärke
- Ein oder mehrere Pins zur Richtungssteuerung
- Bausteine verfügbar, die für gängige Schnittstellen optimiert wurden.
- Die Bus Hold-Funktion ist in der Teilenummer durch den Buchstaben „H“ gekennzeichnet
- Zu den Anwendungen gehören: SPI, UART, JTAG, GPIO, I2S, RGMII
- Multisource-Gehäuse und Pinbelegungen
Vorgestellte Produkte für Richtungsgesteuerte Umsetzer
Vorteile unserer Umsetzer mit fester Richtung
Umsetzer mit fester Richtung führen eine nicht invertierende Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung eines eingehenden Signals am Eingang eines Bausteins zum Ausgang des Bausteins in eine Richtung durch. Single-Supply-Umsetzer verfügen über eine Versorgungsspannung, die den Referenzpegel für den Ausgang zur Verfolgung bereitstellt und umsetzende Puffer sowie umsetzende Logikgatter umfasst. Die Übersetzung von Logikgattern verfügt über eine integrierte Logikfunktionalität und führt eine Aufwärts- oder Abwärtsspannungsübersetzung durch.
- Single-Supply-Umsetzer vereinfachen das Systemdesign.
- Dual-Supply-Umsetzer bieten einen dynamischen Betriebsbereich für die Spannungsumsetzung.
- Spannungsumsetzungslogikgatter erfüllen zwei Funktionen in einem Chip.
- Zu den Anwendungen gehören: GPIO, SPI,UART,JTAG,I2S