D-Typ-Flipflops
Synchrone Einzel-Bit- Bis 22-Bit-Speicherregister vom Typ D
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
Strahlungstolerante Dual-D-Typ-Flipflops mit klarem, voreingestelltem und integrierter Pegelverschie
Warum sollten Sie sich für unsere D-Typ-Flipflops entscheiden?
Verfügbare Formfaktoren
Unser Portfolio an D-Typ-Flipflops ist in einer Vielzahl von Gehäuseangeboten für jede Situation erhältlich.
Abdeckung eines erweiterten Spannungsbereichs
Mit Bausteinen, die von 0,8 V bis 18 V arbeiten, gibt es keinen Bereich, in dem unsere D-Typ-Flipflops nicht arbeiten können;
Spezielle D-Typ-Flipflops
Es spielt keine Rolle, ob Ihr Design für ein Automobil, für die Luft- und Raumfahrt oder für etwas dazwischen bestimmt ist – wir haben einen qualifizierten Baustein, der Ihre Anforderungen erfüllt.
Gängige Anwendungen von D-Typ-Flipflops
Speichern Sie Daten, bis sie benötigt werden
D-Typ-Flipflops ermöglichen die Speicherung von Daten, bis sie benötigt werden, und eignen sich hervorragend für die Verbindung mit anderen Speicherkomponenten in einem Design.