Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Erstellen Sie kleinere, effizientere Motorantriebssysteme mit robustem Schutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Entwickeln Sie kleinere, effizientere Motorantriebssysteme mit unserem Portfolio hochintegrierter Treiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren mit genauer Strommessung und erweiterten Diagnosefunktionen. Mit einem breiten Spannungsbereich und einer Vielzahl von Architekturen eignet sich unser skalierbares Portfolio intelligenter DC-Motortreiber für ein breites Spektrum von Industrie- und Automobilanwendungen. 

Browse by category 

Nach Spezifikation auswählen

Unterstütze einfach gebürstete Gleichstrommotortreiber

DRV8235
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Treiber für Gleichstrombürstenmotoren 38 V, 3,7 A, mit integrierter Drehzahlregelung und Stillsta

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.74

DRV8215
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Halbbrücken-Motorantrieb für 11 V, 4 A, mit sensorloser Stillstandserkennung, I²C, Geschwindigkeits-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6

DRV8262-Q1
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Automotive 70-V, 20A single or dual H-bridge motor driver with integrated current sensing

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.024

DRV8234
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

H-Brücken-Motortreiber (38 V, 2 A) mit Welligkeitszählung, sensorloser Ausfallerkennung und I²C-Schn

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25

DRV8214
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

H-Brücken-Motortreiber (11 V, 4 A) mit sensorloser Ausfallerkennung, Welligkeitszählung und I²C-Schn

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.12

DRV8242-Q1
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

6-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsens

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

Vorteile unserer Motortreiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren (BDC)

checkmark

Kleine Lösungsgröße

Reduzieren Sie Systemkomplexität und sparen Sie Platinenplatz mit innovativen kompakten Gehäusen und hohem Integrationsgrad.

checkmark

Erhöhter Wirkungsgrad 

Steigern Sie Effizienz und Batterielebensdauer mit niedrigen RDS(on)-Treibern, minimalem Stromverbrauch und extrem niedrigem Ruhestrom.

checkmark

Genaue Strommessung

Präzise Stromsteuerung und -überwachung für genaue Positions- und Drehmomentregelung.

checkmark

Schutz und Diagnose

Intelligente Diagnosefunktionen und robuster Schutz von Motorsystemen mit integrierten Schutzfunktionen.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Werden Sie Motorantriebs-Experte!
In unserem TI Precision Lab-Trainingsplan für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren erfahren Sie, was ein bürstenbehafteter Gleichstrommotor ist, wie er funktioniert und wie Sie ihn steuern können. Sehen Sie sich unsere Schulungsreihe an, um mehr über die Funktionen und Vorteile von Motortreibern für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren zu erfahren.
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Verstehen Sie, wie Sie die Verlustleistung für die Leistungs-FETs in einem integrierten H-Brücken- oder Halbbrückentreiber und den gesamten Treiber selbst für verschiedene Anwendungsfälle abschätzen können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
Erfahren Sie, welche Vorteile der Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 bietet und sehen Sie Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.
document-pdfAcrobat PDF