JAJSHX5F October 2010 – September 2019 ADS1118
PRODUCTION DATA.
ADS1118 は連続変換モードとシングル・ショット・モード (変換後、自動的にパワー・ダウン状態に移行する) のどちらででも動作します。シングル・ショット・モードを使用すると、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。データは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI™) で転送されます。ADS1118 は、-40℃~+125℃で動作が規定されています。