JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧範囲 | DVDD0P9、VDDT0P9 | -0.3 | 1.2 | V |
VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML | -0.3 | 1.4 | V | |
VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVCO、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8 | -0.5 | 2.1 | V | |
ピン電圧範囲 | {1/2}RXIN+/- | -0.5 | VDDRX1P8+0.3 | V |
{1/2}TXOUT+/- | -0.5 | VDDTX1P8+0.3 | V | |
REFCLK+/-、SYSREF+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
{1:8}SRX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
{1:8}STX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESET、BISTB0、BISTB1 | -0.5 | VDD1P8GPIO + 0.3 | V | |
IFORCE、VSENSE | -0.3 | VDDCLK1P8 + 0.3 | V | |
SRDAMUX1、SRDAMUX2 | -0.3 | VDDA1P8+0.3 | V | |
ピーク入力電流 | 任意の入力 | 20 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |