JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CML SerDes 入力 [8:1]SRX+/- | ||||||
VSRDIFF | SerDes レシーバ入力振幅 | 差動 | 100 | 1200 | mVpp | |
VSRCOM | SerDes 入力コモン・モード | 0.4 | 0.5 | 0.6 | V | |
ZSRdiff | SerDes 内部差動終端 (1) | 100 | Ω | |||
FSerDes | SerDes ビット・レート | フル・レート・モード | 19 | 29.5 | Gbps | |
ハーフ・レート・モード | 9.5 | 16.25 | Gbps | |||
クォーター・レート・モード | 4.75 | 8.125 | Gbps | |||
挿入損失許容 (2) | SerDes 電源 = 1.8V | 25 | dB | |||
TJ | 総ジッタ許容 | 0.42 | UI | |||
CML SerDes 出力 [8:1]STX+/- | ||||||
VSTDIFF | SerDes トランスミッタ出力振幅 | 差動 | 500 | 1000 | mVpp | |
VSTCOM | SerDes 出力コモン・モード | 0.4 | 0.45 | 0.55 | V | |
ZSTdiff | SerDes 出力インピーダンス | 100 | Ω | |||
TRF | 出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 20~80% | 8 | ps | ||
TEQS | イコライゼーション範囲 | 7 | dB | |||
TTJ | 出力の総ジッタ | 0.21 | UI | |||
CMOS I/O:GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1 | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 0.6×VDD1P8GPIO | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.4×VDD1P8GPIO | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | -250 | 250 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | -250 | 250 | μA | ||
CL | CMOS 入力容量 | 2 | pF | |||
VOH | High レベル出力電圧 | VDD1P8GPIO - 0.2 | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 | 0.2 | V | |||
差動入力:SYSREF+/- モード A | ||||||
ClockMODE | PLL クロック・モードのみ | |||||
FSYSREFMAX | SYSREF 入力周波数最大値 | 40 | MHz | |||
VSWINGSRMAX | SYSREF 入力スイング最大値 | 1.8 | Vppdiff(3) | |||
VSWINGSRMIN | SYSREF 入力スイング最小値 | fREF < 500MHz | 0.3 | Vppdiff(3) | ||
VSWINGSRMIN | SYSREF 入力スイング最小値 | fREF > 500MHz | 0.6 | Vppdiff(3) | ||
VCOMSRMAX | SYSREF 入力コモン・モード電圧最大値 | 0.8 | V | |||
VCOMSRMIN | SYSREF 入力コモン・モード電圧最小値 | 0.6 | V | |||
ZT | 入力の終端 | 差動 | 100 (1) | Ω | ||
CL | 入力容量 | 各ピンから GND | 0.5 | pF | ||
LVDS 入力:0SYNCIN+/- および 1SYNCIN+/- | ||||||
VICOM | 入力コモン・モード電圧 | 1.2 | V | |||
VID | 差動入力電圧スイング | 450 | Vppdiff(3) | |||
ZT | 入力の終端 | 差動 | 100 | Ω | ||
LVDS 出力:0SYNCOUT+/- および 1SYNCOUT+/- | ||||||
VOCOM | 出力コモン・モード電圧 | 1.2 | V | |||
VOD | 差動出力電圧スイング | 500 | Vppdiff(3) | |||
ZT | 内部終端 | 100 | Ω |