JAJSRW9 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
CIN = 1 µF, COUT = 1 µF, VIN = 5 V, VOUT = 3.8 V (unless otherwise specified)
IOUT = 10 mA | VOUT = 4.2 V |
VIN = 5 V | Temp = 25ºC |
IOUT = 10 mA |
TS Pin = LOW | VOUT = 0 V |
VIN = 0 V |
VIN = 5 V | VOUT = 4.2 V |
VIN = 5 V | VOUT = 3.8 V |
ICHG = 0 A | VOUT = 0 V |
VOUT = 4.35 V |