JAJSLA9E may 2015 – april 2023 DLP7000UV
PRODUCTION DATA
DLP7000UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP7000UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。
DLP7000UV デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は DLP®Discovery™ 4100 プラットフォームの追加製品であり、非常に高速なパターン・レートと、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) で動作する高性能空間光変調を実現します。DLP7000UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。また、DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP7000UV が備える独自の能力と価値は、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションをサポートするのに最適です。
DLP7000UV DMD は気密パッケージとともに、32000Hz (1 ビット・バイナリ) および 1900Hz (8 ビット・グレー) を超える高いパターン速度を達成するための専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、1 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) とともに販売されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP7000UV | LCCC (203) | 40.64mm × 31.75mm |