JAJSPN8C May 2012 – January 2023 DRV2665
PRODUCTION DATA
この DRV2665 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。入力信号は、I2C ポート経由またはアナログ入力経由でハプティクス・パケットとして駆動できます。
DRV2665 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 first-in, first-out バッファ (FIFO) への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、DRV2665 デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。
昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。DRV2665 デバイスは標準のスタートアップ時間が 2ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (最大) |
---|---|---|
DRV2665 | QFN (20) | 4.00 mm × 4.00 mm |