JAJSCU3 December 2016 DRV401-Q1
PRODUCTION DATA.
TINA™ は、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。また、TINA-TIは、TINAソフトウェアの完全な機能を持つ無償バージョンで、パッシブ・モデルとアクティブ・モデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TIには、SPICEの標準的なDC解析、過渡解析、周波数ドメイン解析などの全機能に加え、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TIはWEBENCH® Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
NOTE
これらのファイルを使用するには、TINA ソフトウェア ( DesignSoft™製) またはTINA-TIソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TIフォルダから、無料のTINA-TIソフトウェアをダウンロードしてください。
TI Precision Designsは、TIの高精度アナログ・アプリケーションの専門家により作成されたアナログ・ソリューションで、多くの有用な回路に関して、動作理論、コンポーネント選択、シミュレーション、完全なPCB回路図とレイアウト、部品表、性能測定結果を提供します。TI Precision Designsは、http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/からオンラインで入手できます。
WEBENCH® Filter Designerは単純で強力な、使いやすいアクティブ・フィルタ設計プログラムです。WEBENCH Filter Designerを使用すると、TIのベンダ・パートナーからのTI製オペアンプやパッシブ・コンポーネントを使用して、最適なフィルタ設計を作成できます。
WEBENCH® Filter Designerは、WEBENCH® Design CenterからWebベースのツールとして利用でき、包括的な複数段アクティブ・フィルタ・ソリューションをわずか数分で設計、最適化、シミュレーションできます。
以下に示すドキュメントはDRV401-Q1デバイスの使用に関連しており、参照用にお勧めします。すべてのドキュメントは、特に記述のない限りwww.ti.comからダウンロードできます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.
TINA-TI is a trademark of Texas Instruments, Inc and DesignSoft, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.