JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
DRV8426 デバイスは 6 種類のディケイ・モードをサポートしています (表 7-6 を参照)。モータ巻線電流が電流チョッピング・スレッショルド (ITRIP) に達すると、DRV8426 は tOFF の 6 つのディケイ・モードのいずれかに巻線を配置します。tOFF が経過すると、新たなドライブフェーズが開始します。