JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
表 7-10 に、機能モードのまとめを示します。
条件 | 構成 | H ブリッジ | DVDD レギュレータ | チャージ・ポンプ | マイクロステップ制御 | ロジック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作 | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 1 ENABLE ピン = 1 またはハイ・インピーダンス | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
ディセーブル | 4.5V < VM < 33V | nSLEEP ピン = 1 ENABLE ピン = 0 | ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |