JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
DRV8426 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。デバイスには 2 つの N チャネル・パワーMOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8426 は最大 1.5A フルスケール出力電流を駆動できます (PCB の設計に依存)。
DRV8426 は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8426PWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8426RGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |