JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
スマート・チューン・リップル制御は、ITRIP レベルと IVALLEY レベルを設定することで動作します。電流レベルが ITRIP に達すると、ドライバは tOFF 時間が経過するまで低速減衰に移行するのではなく、IVALLEY に達するまで低速減衰に移行します。低速減衰は、両方のローサイド MOSFET がオンになって電流が再循環できるモード 1 と同様に動作します。このモードでは、電流レベルと動作条件に応じて tOFF が変化します。
このディケイ・モードのリップル電流は、TOFF ピンによってプログラミングされます。リップル電流は、特定のマイクロステップ・レベルの ITRIP に依存します。
TOFF | 特定のマイクロステップ・レベルでの電流リップル |
---|---|
0 | 11mA + ITRIP の 1% |
1 | 11mA + ITRIP の 2% |
Hi-Z | 11mA + ITRIP の 4% |
330kΩ を GND との間に接続 | 11mA + ITRIP の 6% |
このリップル制御方法によって、はるかに厳密な電流レベルのレギュレーションが可能になり、モータの効率とシステムの性能が向上します。スマート・チューン・リップル・コントロールは、可変オフ時間レギュレーション方式に対応するシステムで電流レギュレーションの電流リップルを小さくするために使用できます。PWM 周波数を確実に可聴範囲外に抑えるには、低リップル電流設定を選択します。一方、リップル電流の値を高くすると、PWM 周波数が低下するため、スイッチング損失が低減されます。