JAJSKI9C May 2020 – July 2022 DRV8426
PRODUCTION DATA
場合によっては、フルスケール出力電流を、モータの速度と負荷に応じて各種の値に変更する必要があります。VREF ピンの電圧をシステムで調整することにより、フルスケール電流を変更できます。
この動作モードでは、DAC 電圧が増加するにつれて、フルスケール・レギュレーション電流も増加します。正常に動作させるには、DRV8426 の場合は DAC の出力が 3.3 V を超えないようにする必要があります。
また、PWM 信号とローパス・フィルタを使用して VREF ピンを調整することもできます。