JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、DRV8436 の推奨外付け部品を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨する事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | 2 つの X7R、0.01µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | GND | バルク、VM 定格コンデンサ |
CVCP | VCP | VM | X7R、0.22µF、16V セラミック・コンデンサ |
CSW | CPH | CPL | X7R、0.022µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CDVDD | DVDD | GND | X7R、0.47µF~1µF、6.3V セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | VCC (1) | nFAULT | 4.7kΩ 以上の抵抗 |
RREF1 | VREF | VCC | チョッピング電流を制限するための抵抗。RREF1 と RREF2 の並列抵抗値を 50kΩ よりも小さくすることを推奨します。 |
RREF2 (オプション) | VREF | GND |