JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
フルスケール電流とは、マイクロステッピング時の正弦電流波形の最大値を指します。この正弦波振幅は RMS 電流に関係しているため、フルスケール電流もデバイスの熱性能を考慮して求めます。フルスケール電流定格は、およそ √2 × IRMS です。DRV8436 の場合、フルスケール電流定格はブリッジあたり 1.5A です。