JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
DRV8436 の状態は nSLEEP ピンで制御されます。nSLEEP ピンが Low になると、DRV8436 デバイスは低消費電力のスリープ・モードに移行します。スリープ・モードでは、すべての内蔵 MOSFET がディセーブルされ、チャージ・ポンプがディセーブルされます。nSLEEP ピンでの立ち下がりエッジの後、tSLEEP 時間が経過すると、デバイスはスリープ・モードに移行します。nSLEEP ピンが High になると、DRV8436 は自動的にスリープから復帰します。tWAKE 時間が経過すると、デバイスは入力可能な状態になります。