JAJSKG2B June 2020 – May 2022 DRV8436
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | ENABLE = 1、nSLEEP = 1、モータ負荷なし | 5 |
7 |
mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード | 75 | μs | ||
tRESET | nSLEEP リセット・パルス | nSLEEP = Low でフォルトをクリア | 18 | 35 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.6 | 0.9 | ms | |
tON | ターンオン時間 | VM > UVLO で出力遷移 | 0.6 | 0.9 | ms | |
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、6V < VVM < 45V | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | VVM +5 | V | |||
f(VCP) | チャージ・ポンプ・スイッチング周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 400 | kHz | ||
論理レベル入力 (STEP、DIR、nSLEEP) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力ロジック High 電圧 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力ロジック・ヒステリシス | 150 | mV | |||
IIL | 入力論理 Low 電流 | VIN = 0V | -1 | 1 | μA | |
IIH | 入力論理 High 電流 | VIN = 5V | 50 | μA | ||
トライレベル入力 (M0、DECAY0、DECAY1、ENABLE) | ||||||
VI1 | 入力論理 Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2 | 入力 Hi-Z 電圧 | ハイ・インピーダンス | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI3 | 入力論理 High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IO | 出力プルアップ電流 | 10 | μA | |||
クワッドレベル入力 (M1、TOFF) | ||||||
VI1 | 入力論理 Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2 | 330kΩ ± 5% を GND との間に接続 | 1 | 1.25 | 1.4 | V | |
VI3 | 入力 Hi-Z 電圧 | ハイ・インピーダンス | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI4 | 入力論理 High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IIL | 出力プルアップ電流 | 10 | μA | |||
制御出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力ロジック Low 電圧 | IO = 5mA | 0.4 | V | ||
IOH | 出力ロジック High リーク電流 | VVM = 24V | -1 | 1 | μA | |
モータ・ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RDS(ONH) | ハイサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = -1A | 450 | 550 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -1A | 700 | 850 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -1A | 780 | 950 | mΩ | |||
RDS(ONL) | ローサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = 1A | 450 | 550 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 1A | 700 | 850 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 1A | 780 | 950 | mΩ | |||
tSR | 出力スルーレート | VVM = 24V、IO = 0.5A、10% と 90% の間 | 150 | V/µs | ||
PWM 電流制御 (VREF) | ||||||
KV | トランスインピーダンス・ゲイン |
VREF = 3.3V |
2.2 | V/A | ||
tOFF | PWM オフ時間 | TOFF = 0 | 7 | μs | ||
TOFF = 1 | 16 | |||||
TOFF = ハイ・インピーダンス | 24 | |||||
TOFF = 330kΩ を GND との間に接続 | 32 | |||||
ΔITRIP | 電流トリップ精度 | IO = 1.5A、10%~20% 電流設定 | –13 | 10 | % | |
IO = 1.5A、20%~67% 電流設定 | –8 | 8 | ||||
IO = 1.5A、67%~100% 電流設定 | –7.5 | 7.5 | ||||
IO,CH | AOUT と BOUT の電流マッチング | IO = 1.5A | -2.5 | 2.5 | % | |
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり | 4.15 | 4.25 | 4.35 | V |
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり | 4.25 | 4.35 | 4.45 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり、CPUV 通知 | VVM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護 | いずれかの FET を流れる電流 | 2.4 | A | ||
tOCP | 過電流グリッチ除去時間 | VVM < 37V | 3 | μs | ||
VVM >= 37V | 0.5 | |||||
tRETRY | 過電流リトライ時間 | 4 | ms | |||
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | ℃ |
THYS_OTSD | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | ℃ |