JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
ビアは、トレースに形状の変化を示す短いセクションで、容量性または誘導性が不連続になることがあります。これらの不連続性は、信号がビアを通過するときに反射や信号の劣化の原因となります。ビア・スタブ全体の長さを短くし、ビア (および関連のビア・スタブ) の悪影響を最小限に抑えるようにします。
ビア・スタブが長いほど、低い周波数で共振して挿入損失が大きくなるため、これらのスタブはできるだけ短くしてください。ほとんどの場合、ビアのスタブ部分ではビアの信号部分よりも信号の劣化が大きくなります。ビア・スタブを 15mil 未満にすることを推奨します。これより長いスタブは、バック・ドリルを使用する必要があります。図 9-5 および図 9-6 に、短いビアと長いビアの例を示します。