JAJSG32D September   2018  – December 2022 OPA2828 , OPA828

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的な特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  位相反転保護
      2. 7.3.2  電気的オーバーストレス
      3. 7.3.3  MUX 対応入力
      4. 7.3.4  過負荷電力制限
      5. 7.3.5  ノイズ特性
        1. 7.3.5.1 低ノイズ
      6. 7.3.6  容量性負荷および安定度
      7. 7.3.7  セトリング・タイム
      8. 7.3.8  スルーレート
      9. 7.3.9  フルパワー帯域幅
      10. 7.3.10 小信号応答
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
      12. 7.3.12 低いオフセット電圧ドリフト
      13. 7.3.13 過負荷からの回復
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 SAR ADC ドライバ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 ローパス・フィルタ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
        2. 8.4.1.2 PowerPAD™ 設計上の考慮事項 (DGN パッケージのみ)
      2. 8.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 フィルタ設計ツール
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的オーバーストレス

OPAx828 は、製造、ハンドリング、またはプリント基板 (PCB) アセンブリ中に発生する可能性のある静電気放電 (ESD) 事象に対して内部的に保護されています。内部 ESD 保護ダイオードは、デバイスに電源が供給されて通常動作しているときに OPAx828 を保護することを意図していません。ESD 保護回路には、いくつかの電流ステアリング・ダイオードが含まれており、入力ピンや出力ピンから内部の電源ラインへ戻るように配線されています。さらに、これらのダイオードは、オペアンプ内部の電源 ESD セル (吸収デバイス) にも接続されます。この保護回路は、通常の回路動作中は非アクティブに保たれるよう設計されます。入力または出力を正の電源より高く、または負の電源よりも低く駆動できる場合は、内部ダイオードを流れる電流を 10mA 以下に制限してください。過酷な電気的環境では、アプリケーションの要件と環境条件に応じて、外部保護回路が必要になることがあります。

GUID-FEAA9F9D-D416-422B-97C8-7510432B37C2-low.gif図 7-2 内部 ESD 等価回路

図 7-3 に、OPAx828 入力を入力過電圧状態から保護する例を示します。この例では、外付け抵抗を追加することにより、OPAx828 への非反転入力を保護しています。入力電圧 VIN がいずれかの電源電圧を超えると、入力 ESD ダイオードが約 0.5V で順方向バイアスされます。このような状況では、順バイアスされた内部 ESD ダイオードを流れる電流を制限します。Topic Link Label6.1 を参照してください。図 7-3 に、入力抵抗を追加することで必要な電流制限を実現し、VIN で最大 ±25.5V の入力電圧を許容する具体的な例を示します。対称型のデュアル電源構成を想定すると、この回路構成の最大入力電圧は次の式で求めることができます。

Equation1. GUID-55C04859-7327-43CB-8EC3-9B2970BCCD9E-low.gif
GUID-7C077473-1BBA-4CC3-9758-AF053DB6D7CA-low.gif図 7-3 入力電流の制限

直列入力保護抵抗を追加すると、回路にノイズ発生源が追加されます。抵抗値が 250Ω 未満の場合、追加ノイズへの影響は 10% 未満です。抵抗値が 1kΩ の場合、ノイズは約 40% 増加します。OPAx828 の等価入力ノイズ抵抗は約 1kΩ です。