JAJSEA1 December 2017 PGA302
PRODUCTION DATA.
PGA302は低ドリフト係数、低ノイズのプログラム可能な信号コンディショナー・デバイスで、圧力、温度、およびレベル・センシング・アプリケーションなど各種の抵抗性ブリッジ・センシング・アプリケーション用に設計されています。また、PGA302は流量測定アプリケーション、張力ゲージ負荷セルを使用する重量計および圧力センシング・アプリケーション、その他一般的な抵抗性ブリッジ信号コンディショニング・アプリケーションにも対応しています。
PGA302はブリッジ励起電圧が2.5Vで、電流出力ソースは出力電流を最大1mAにプログラム可能です。デバイスの入力には2つの同一なアナログ・フロント・エンド(AFE)チャネルが搭載されており、16ビットのシグマ-デルタADCに続いています。AFEの各チャネルには、専用のプログラム可能なゲイン・アンプがあり、最大ゲインは200V/Vです。
さらに、チャネルの1つにはセンサ・オフセット補償機能が組み込まれており、他のチャネルには内部温度センサが組み込まれています。
デバイスの出力には1.25V、14ビットのDACがあり、レシオメトリック電圧の電源出力バッファに続いており、このゲインは4V/Vで、0~5Vのレシオメトリック電圧のシステム出力が可能になります。PGA302デバイスには、3次の温度ドリフト係数(TC)および非線形性(NL)デジタル補正アルゴリズムが実装されており、アナログ出力信号の較正を行います。線形化アルゴリズムに必要なすべてのパラメータ、および他のユーザー・データは、内蔵のEEPROMメモリに保存されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PGA302 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |