JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC245-SEP は、3 ステート出力を備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。各トランシーバには、Ax から Bx へ、および Bx から Ax へ向けた 1 つのバッファが内蔵されており、常に少なくとも 1 つの出力がディセーブルされています。どのバッファがアクティブになるかは、方向 (DIR) ピンによって制御されます。アクティブでないバッファの出力は、高インピーダンス状態になります。
出力イネーブル (OE) は、デバイスのすべての出力を制御します。OE ピンが Low 状態のとき、方向 (DIR) ピンで決定される適切な出力がイネーブルになります。OE ピンが High 状態のとき、デバイスのすべての出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態にするには、OE ピンをプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、「電気的特性」表に定義されているドライバの電流シンク能力とピンのリーク電流によって決定されます。 通常は、10kΩ の抵抗で十分です。