波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
クロック入力の場合、入力デューティ・サイクルが 50% のときに fmax が測定されます。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定ごとに入力が 1 回遷移します。
![SN54SC245-SEP 3 ステート出力用負荷回路 GUID-EB3CF292-AF1E-41A1-A556-76EDB85F7F6F-low.gif](/ods/images/JAJSQN4/GUID-EB3CF292-AF1E-41A1-A556-76EDB85F7F6F-low.gif)
(1) CL にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。
図 7-1 3 ステート出力用負荷回路![SN54SC245-SEP 電圧波形の伝搬遅延 GUID-AC96879B-051A-49E4-8FE0-77EE52991418-low.gif](/ods/images/JAJSQN4/GUID-AC96879B-051A-49E4-8FE0-77EE52991418-low.gif)
(1) S1 = 閉、S2 = 開。
(2) S1 = 開、S2 = 閉。
(3) tPZL と tPZH の大きいほうは、ten と等しくなります。
(4) tPLZ と tPHZ の大きいほうは、tdis と等しくなります。
図 7-3 電圧波形の伝搬遅延![SN54SC245-SEP 電圧波形の伝搬遅延 GUID-535BFE0F-9D7B-4CA6-85AB-D09CD11F52EA-low.gif](/ods/images/JAJSQN4/GUID-535BFE0F-9D7B-4CA6-85AB-D09CD11F52EA-low.gif)
(1) tPLH と tPHL の大きいほうは、tpd と等しくなります。
図 7-2 電圧波形の伝搬遅延![SN54SC245-SEP 電圧波形、入力および出力の遷移時間 GUID-20200713-CA0I-ZTM5-PTJB-WD0LZ8VNG7PG-low.gif](/ods/images/JAJSQN4/GUID-20200713-CA0I-ZTM5-PTJB-WD0LZ8VNG7PG-low.gif)
(1) tr と tf の大きいほうは、tt と等しくなります。
図 7-4 電圧波形、入力および出力の遷移時間