JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | CL = 15pF | 4.1 | 5.5 | 1 | 4.4 | 6.8 | ns | |
ten | OE | A または B | 5.4 | 8.5 | 1 | 6 | 11 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 4.5 | 7.3 | 1 | 4.4 | 8.4 | ns | ||
tpd | A または B | B または A | CL = 50pF | 5.8 | 7.8 | 1 | 6 | 9.3 | ns | |
ten | OE | A または B | 7.5 | 12.6 | 1 | 8 | 14.1 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 5.7 | 10.6 | 1 | 5.7 | 11.4 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 0.6 | 0.6 | ns |