JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | CL = 15pF | 32.7 | 62.5 | 1 | 32.2 | 68.4 | ns | |
ten | OE | A または B | 44.6 | 85 | 1 | 44 | 90.5 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 35.2 | 63.6 | 1 | 34.7 | 67 | ns | ||
tpd | A または B | B または A | CL = 50pF | 40.9 | 77.7 | 1 | 40.2 | 86.7 | ns | |
ten | OE | A または B | 53.4 | 98.3 | 1 | 52.7 | 109.7 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 43.4 | 71.5 | 1 | 42.9 | 76.5 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 3.4 | 8.6 | 3.3 | 9.3 | ns |