JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | CL = 15pF | 5.5 | 8 | 1 | 5.7 | 10 | ns | |
ten | OE | A または B | 7.5 | 11 | 1 | 8.2 | 16.5 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 5.9 | 9.9 | 1 | 6 | 12.4 | ns | ||
tpd | A または B | B または A | CL = 50pF | 7.6 | 11 | 1 | 7.8 | 13.1 | ns | |
ten | OE | A または B | 10.1 | 14.9 | 1 | 10.6 | 20 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 8.5 | 14.7 | 1 | 8.5 | 15.9 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 0.7 | 0.9 | ns |