JAJSPJ0C August 2005 – December 2022 SN74LVCH8T245
PRODUCTION DATA
SN74LVCH8T245 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 8 ビット非反転バス・トランシーバです。A ポートは VCCA に追従するように設計されており、1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。Bポートは VCCB に追従するように設計されており、1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5.5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74LVCH8T245 は、2 つのデータ・バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック・レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス状態になります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートおよび B ポートの入力回路は、どちらも常にアクティブです。
アクティブ・バス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていない入力を有効なロジック状態に保持します。プルアップまたはプルダウン抵抗とバス・ホールド回路との併用は推奨しません。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、デバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。VCC 絶縁機能は、VCCA または VCCB のいずれかが GND レベルになった場合、出力を確実に高インピーダンス状態にします。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
SN74LVCH8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が VCCA を基準とするよう設計されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVCH8T245 | DB (SSOP、24) | 8.65mm × 3.90mm |
DGV (TVSOP、24) | 5.00mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm | |
RHL (VQFN、24) | 5.50mm × 3.50mm |