JAJSNP9 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAA5412-Q1 は、最大 10VRMS のアナログ入力信号をサポートする 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TAA5412-Q1 は、ライン入力とマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスは、高電圧のプログラム可能なマイクロフォン バイアスと、入力診断回路 (直結入力に対する完全なフォルト診断機能により、マイクロフォンを使用した車載用システムに直接接続可能) を内蔵しています。TAA5412-Q1 は、外部の 3.3V 低電圧電源を使用して高電圧のマイクロフォン バイアスを生成するための高効率昇圧コンバータを内蔵しています。この電源は、プログラム可能な高電圧マイクロフォン バイアスを生成するためにシステムですぐに利用できる電源です。TAA5412-Q1 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAA5412-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI インターフェイスで制御できます。このように高度な機能を内蔵し単一の 3.3V 電源で動作することから、TAA5412-Q1 デバイスおよび TAC5xxx-Q1 デバイス ファミリは、スペースの制約が厳しいスケーラブルな車載用システムの最適な選択肢となっています。TAA5412-Q1 は、TAC5412-Q1-Q1 ファミリのデバイスで、ti.com からダウンロードできます。