JAJSK40F May 2009 – January 2023 TCA6416A
PRODUCTION DATA
TCA6416A は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.65V~5.5V の電源電圧、P ポート側 (VCCP) で 1.65V~5.5V の電源電圧で動作できます。
このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6416A をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA6416A | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm | |
MicroStar BGA™ Junior (24) | 3.00mm × 3.00mm |