JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
掃引周波数の高調波歪みプロットに示すように、THS4541 では低い周波数で超低歪が発生します。一般に、FDA の出力高調波歪みは、基本周波数においてループ・ゲインで補正される出力段の開ループ直線性に大きく関連します。 図 6-16および 図 6-34 に示すように、負荷インピーダンスの合計が減少するほど (負荷目的で並列に接続した帰還抵抗素子の影響を含む)、出力段、開ループ直線性は低下し、高調波歪みが増大します。図 6-14および 図 6-32 は、出力電圧のスイングが増大するにつれて、非常に細かいスケールで、開ループ、出力段の非線形性も増大し、高調波歪みも劣化することを示しています。反対に、目標の出力電圧スイングを減少させると、歪みの項は急速に低下します。高調波歪みテストでは、2VPP を公称スイングとして使用します。この値は標準的な ADC、フルスケールの差動入力範囲を表しているためです。
図 6-18と 図 6-36 に、ゲインを大きくしてループ・ゲインを小さくする方法を示します。その結果、高調波歪みの項は増加します。アッテネータ設計の容量補償の利点の 1 つは (セクション 9.2.1 の標準的なアプリケーション例に記載)、ノイズ・ゲインを周波数に合わせて縮小させ、より高い周波数で許容可能な位相マージンにおけるクロスオーバーを実現できることです。この補償により、ノイズ・ゲイン・ゼロより低い周波数でループ・ゲインが高く保たれ、この帯域の歪みが改善されます。
出力ピンの電圧スイングが電源電圧のクリッピングにほぼ等しくなると、高調波歪みは急速に劣化します。出力クリッピングは絶対差動スイング、またはスイングはコモン・モード制御により電源の近くに移動可能なスイングのいずれかによって発生します。 図 6-17 および 図 6-35 にこの影響を示します。
THS4541 は極めて低い高調波歪みにおける、シングルエンド入力から差動出力への変換時に優れた処理を行います。特性評価には、公差 1% の外部抵抗を使用することで優れた結果を得られます。フィードバック分圧比のバランスが不均衡でも、歪みは直接劣化しません。セクション 7.4 に記載されているゲインでの出力においては、フィードバック比が不均衡になると、コモン・モード入力は差動モードに変換されます。