JAJSIC9A October 2015 – October 2015 TMP107-Q1
PRODUCTION DATA.
EEPROMに格納される固有の5ビット・アドレスは、自動アドレス割り当て操作時に決定され、各センサのSMAART Wireホストに対する相対位置に基づいています。複数の動作モードにより、バッテリ動作用の低消費電力とリアルタイム制御用の高アップデート・レートの選択に最大限の柔軟性がもたらされます。
TMP107-Q1は、さまざまな産業、計測、通信、および環境アプリケーションにおける広範囲の温度測定に最適です。TMP107-Q1は8ピンSOICパッケージで供給され、–55°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。