TA = 25℃、V+ = 3.3V (特に記述のない限り)
V+ = 3.3V、平均、(平均 + 3σ)、(平均 - 3σ)
図 6-9 温度誤差と温度との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V で、毎秒 4 回の変換を実行
図 6-11 平均静止電流と温度との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-13 シャットダウン電流と温度との関係TA = -40℃、25℃、125℃
図 6-15 静止電流とバス周波数との関係 (3.3V 電源での温度)V+ = 3.3V
図 6-17 平均電源電流と変換レートとの関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-19 サンプリング時間と温度との関係V+ = 3.3V、TA = -40℃、25℃、125℃
図 6-21 ノイズ ヒストグラムV+ = 1.4V~3.6V、TA = -40℃、25℃、125℃
図 6-10 温度誤差と電源電圧との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-12 温変換電流と温度との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-14 スタンバイ電流と温度との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-16 変換時間と温度との関係V+ = 3.3V
図 6-18 25 ℃での温度誤差V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-20 ALERT ピンの出力電圧とピンのシンク電流との関係V+ = 1.4V、1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
図 6-22 電源電流と入力セル入力電圧との関係