10 改訂履歴
Changes from Revision I (December 2018) to Revision J (February 2024)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- ドキュメント全体を通して X2SON (DPW) パッケージ (TMP112Dx) と関連情報を追加Go
- 「特長」セクションの静止電流の記載を以前の最大値から標準値に変更
Go
- 「デバイスの比較」セクションを追加
Go
- 「絶対最大定格」セクションに出力電流 (±10mA) を追加
Go
- 「熱に関する情報」セクションに DPW パッケージを追加
Go
- 「熱に関する情報」セクションに熱質量を追加
Go
- 「電気的特性」に TMP112Dx (DPW パッケージ) の情報を追加
Go
- 「概要」の「タイムアウト時間」を「タイムアウト (SCL = GND または SDA = GND)」に変更Go
- 「電気的特性」の DRL パッケージ情報に「シリアル バスが非アクティブ、CR1 = 0、CR0 = 1」の平均静止電流を追加
Go
- 「タイミング要件」表にファスト モード プラスの列を追加
Go
- 「2 線式のタイミング図」の図を「2 線式のタイミング図」セクションから「仕様」セクションに移動
Go
- 「TMP102 と TMP110 に対する TMP112 ファミリの利点」の表に TMP112Dx と TMP110 の情報を追加
Go
- 「デジタル温度出力」セクションの「12 ビットの温度データ形式」と「13 ビットの温度データ形式」の表の温度列に 0.0625 と -0.0625 の行を追加
Go
- 新しいパッケージ (TMP112Dx) を追加するため、「シリアル バス アドレス」セクションの「アドレスおよびアラート バリアント デバイスのターゲット アドレス」表を更新
Go
- 明確化のため、「出力伝達関数図」の図を「コンパレータ モード」および「割り込みモード」図に変更Go
- 新しいパッケージの「レイアウト ガイドライン」と「レイアウト例」を追加
Go
Changes from Revision H (October 2018) to Revision I (December 2018)
- 出力電圧の絶対最大定格を削除し、ピン レベルの情報に置き換え
Go
- SCL、ADD0、SDA ピンの入力電圧の最大値を電圧の最大値に変更Go
- ALERT ピン電圧の「絶対最大定格」を追加
Go