JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は、デフォルトで 250ms の周期で温度を変換し、6.4ms~2s の間で変換時間を調整できます。TMP114 の SDA ピンと SCL ピンの電圧は VDD ピンの電圧よりも高くてもかまわないため、TMP114 を使用するときは電源シーケンシングが不要です。
TMP114 は本体と高さが非常に小さいパッケージで供給されるため、ユーザーは温度ソースにできるだけ近い場所に配置して、熱結合を改善できます。