JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は、読み取りトランザクションごとに 8 ビットの CRC 値を使用してデータの整合性をチェックする機能をサポートしています。構成レジスタで CRC_Enable ビットを 1b にセットすると、デバイスは CRC を使用して読み取りトランザクションを検証します。CRC がイネーブルだと、TMP114 は読み取り時にターゲット・アドレスと制御レジスタを、コントローラから送信された CRC 値と比較してチェックします。2 番目の CRC バイトは再起動後に TMP114 から送信され、最初のレジスタのターゲット・アドレス、MSB、LSB をチェックします。以後に TMP114 から送信されるデータの MSB と LSB のバイトには、すべて固有の CRC 値があります。CRC を使用する読み取りトランザクションの概要を、図 8-17 に示します。
CRC が失敗したと TMP114 が判断した場合、CRC バイトについて NACK が返され、アラート・ステータス・レジスタの CRC_Flag ビットがセットされます。TMP114 は、再起動の後で自分のターゲット・アドレスに NACK を返し、コントローラが引き続き SCL ラインのクロックを供給すると、STOP 条件が送信されて新しいトランザクションが開始されるまで FFh を送信します。