JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
構成レジスタで OS ビットが 1b に設定されている場合、TMP114 は即座にワンショット温度変換を開始します。TMP114 が温度変換を実行するとき、デバイスはアクティブ変換を停止し、部分的な結果を破棄してから、新しいワンショット変換を開始します。ワンショット変換が完了すると、TMP114 はシャットダウン・モードに移行し、OS ビットはクリアされ、モード・ビットは 1b にセットされます。連続モードでワンショット変換がトリガされた場合、デバイスはワンショット変換の完了後にシャットダウン・モードに移行します。
One_Shot ビットが TMP114 のアクティブ変換時間よりも高速で連続的に書き込まれると、デバイスは One_Shot ビットが新たに書き込まれるごとに、温度変換を再起動し続けます。変換が完了するまで温度の結果は更新されないため、この動作を回避することをお勧めします。システムが複数の連続的なワンショット変換をトリガする場合、デバイスは新しい変換を部分的に完了し続け、Temp_Result レジスタを更新しません。この状況を 図 8-6 に示します。