JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 は、SCL ラインがコントローラによって Low に保持されている、または TMP114 によって START 条件と STOP 条件の間の 30ms (標準値) にわたって SDA ラインが Low に保持されているとき、シリアル・インターフェイスをリセットします。SCL ピンが Low にプルされると、TMP114 は SDA ラインを解放し、コントローラからの START 条件を待ちます。タイムアウト機能がアクティブになるのを避けるため、SCL の動作周波数として、少なくとも 1kHz の通信速度を維持する必要があります。バス上の別のデバイスが SDA ピンを Low に保持している場合、TMP114 はリセットしません。