JAJSIF5C January 2020 – September 2020 TMP63-Q1
PRODUCTION DATA
TMP63-Q1 は 、正の温度係数 (PTC)を持つ、リニア・シリコン・サーミスタです。温度依存抵抗として動作し、システムレベルの要件に応じて、さまざまな構成で温度を監視できます。25℃ での公称抵抗値 (R25) は 100kΩ で、最大動作電圧は 5.5V (VSNS)、最大電源電流は 40µA (ISNS) です。一般的な 0402 (インチ) フットプリントと互換性のある超小型 DEC パッケージを選択すると、熱源に近接して温度を監視する多様なアプリケーションに使用できます。全測定誤差に影響を与える要素には、ADC の分解能 (該当する場合)、バイアス電流または電圧の許容誤差、バイアス抵抗の許容誤差 (分圧器構成の場合)、熱源に対するセンサの位置があります。